Zeigt 26 Produkt(e)

017-502566

Thermostat, RT101

Temperaturbereich [°C]: 25 - 90, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 10000, Schutzart: IP66

017-510366

Thermostat, RT14

Temperaturbereich [°C]: -5 - 30, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 10000, Schutzart: IP66

017-514566

Thermostat, RT107

Temperaturbereich [°C]: 70 - 150, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 10000, Schutzart: IP66

017-519566

Druckschalter, RT113E

Regelbereich [bar] Pe: 0.00 - 0.30, Differenz [bar]: 0.01 - 0.05, Kontakt-Funktion: SPDT Gold, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 0.4

017-519666

Druckschalter, RT113

Regelbereich [bar] Pe: 0.00 - 0.30, Differenz [bar]: 0.01 - 0.05, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 0.4

Ansicht: