Zeigt 3 Produkt(e)

017-141566

Druckschalter, RT112

Regelbereich [bar] Pe: 0.10 - 1.10, Differenz [bar]: 0.07 - 0.16, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 7.0

017-141666

Druckschalter, RT116

Regelbereich [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Differenz [bar]: 0.33 - 1.30, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 22.0

017-141866

Druckschalter, RT121

Regelbereich [bar] Pe: -1.00 - 0.00, Differenz [bar]: 0.09 - 0.40, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 7.0