Zeigt 142 Produkt(e)
Druckschalter, RT1A
Regelbereich [bar] Pe: -0.80 - 5.00, Differenz [bar]: 0.50 - 1.60, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 22.0
Druckschalter, RT1A
Regelbereich [bar] Pe: -0.80 - 5.00, Differenz [bar]: 0.50 - 0.65, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Manuell Min., Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 22.0
Thermostat, RT101
Temperaturbereich [°C]: 25 - 90, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP66
Thermostat, RT101
Temperaturbereich [°C]: 25 - 90, Reset: Manuell Max., Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP54
Thermostat, RT101
Temperaturbereich [°C]: 25 - 90, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP66