Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62L-CX

021H9015

Funktion: Verflüssiger, Max. Arbeitsdruck [psi]: 696, Plattenanzahl: 64, Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten

Produktdetails

Bruttogewicht 12.696 Kg
Gewicht netto 11.75 Kg
Volume 18.343 Liter
EAN 5702428599474

 

Application Universell
Ausrüstung Ansatzbolzen
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktion Verflüssiger
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R11
R113
R114
R12
R123
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze
R124
R134a
R152a
R22
R227ea
R245fa
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R408A
R409A
R412A
R413A
R417A
R422D
R290
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R500
R502
R507A
R513A
R515B
R600a
R508B
Max. Arbeitsdruck [psi] 696 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 48 bar
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
Modell-Nr. 62
Nenntemperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.] -196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.] 320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.] -390 °F
Plate material no. AISI 316L
Plattenanzahl 64
Plattenkonstruktion X
Product Name Description Microchannel-Wärmeübertrager
Produktgruppe Heat exchangers
Q1 Anschl. Typ Lötanschluss
Q1 Anschlussgrößenbereich 30.8 mm
Q2 Anschl. Typ Lötanschluss
Q2 Anschlussgrößenbereich 30.8 mm
Q3 Anschl. Typ Lötanschluss
Q3 Anschlussgrößenbereich 1/2 in
Q4 Anschl. Typ Lötanschluss
Q4 Anschlussgrößenbereich 1/2 in
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ MPHE H62L-CX
UK RoHS compliance Yes
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Werkstoff Platte AISI 316L
Werkstoff zum Hartlöten Kupferlöten
Zulassung EAC
PED
KRAIA
RoHS
UA
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality