Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62L-CX
021H9014
Funktion: Verflüssiger, Max. Arbeitsdruck [psi]: 696, Plattenanzahl: 28, Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten
Funktion: Verflüssiger, Max. Arbeitsdruck [psi]: 696, Plattenanzahl: 28, Werkstoff zum Hartlöten: Kupferlöten
Bruttogewicht | 8.119 Kg |
Gewicht netto | 6.78 Kg |
Volume | 12.114 Liter |
EAN | 5702428599481 |
Bruttogewicht | 8.119 Kg |
Gewicht netto | 6.78 Kg |
Volume | 12.114 Liter |
EAN | 5702428599481 |
Application | Universell |
Ausrüstung | Ansatzbolzen |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funktion | Verflüssiger |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R1234ze R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R290 R410A R444B R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B |
Max. Arbeitsdruck [psi] | 696 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 48 bar |
Menge je Verpackungseinheit | 21 pc |
Modell-Nr. | 62 |
Nenntemperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Nenntemperaturbereich [°C] [min.] | -196 °C |
Nenntemperaturbereich [°F] [max.] | 320 °F |
Nenntemperaturbereich [°F] [min.] | -390 °F |
Plate material no. | AISI 316L |
Plattenanzahl | 28 |
Plattenkonstruktion | X |
Product Name Description | Microchannel-Wärmeübertrager |
Produktgruppe | Heat exchangers |
Q1 Anschl. Typ | Lötanschluss |
Q1 Anschlussgrößenbereich | 30.8 mm |
Q2 Anschl. Typ | Lötanschluss |
Q2 Anschlussgrößenbereich | 30.8 mm |
Q3 Anschl. Typ | Lötanschluss |
Q3 Anschlussgrößenbereich | 1/2 in |
Q4 Anschl. Typ | Lötanschluss |
Q4 Anschlussgrößenbereich | 3/8 in |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Typ | MPHE H62L-CX |
Typenbezeichnung | H62L-CX |
UK RoHS compliance | Yes |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Werkstoff Platte | AISI 316L |
Werkstoff zum Hartlöten | Kupferlöten |
Zulassung |
EAC PED KRAIA RoHS UA UKCA |
Application | Universell |
Ausrüstung | Ansatzbolzen |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funktion | Verflüssiger |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R1234ze R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R290 R410A R444B R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B |
Max. Arbeitsdruck [psi] | 696 psi |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 48 bar |
Menge je Verpackungseinheit | 21 pc |
Modell-Nr. | 62 |
Nenntemperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Nenntemperaturbereich [°C] [min.] | -196 °C |
Nenntemperaturbereich [°F] [max.] | 320 °F |
Nenntemperaturbereich [°F] [min.] | -390 °F |
Plate material no. | AISI 316L |
Plattenanzahl | 28 |
Plattenkonstruktion | X |
Product Name Description | Microchannel-Wärmeübertrager |
Produktgruppe | Heat exchangers |
Q1 Anschl. Typ | Lötanschluss |
Q1 Anschlussgrößenbereich | 30.8 mm |
Q2 Anschl. Typ | Lötanschluss |
Q2 Anschlussgrößenbereich | 30.8 mm |
Q3 Anschl. Typ | Lötanschluss |
Q3 Anschlussgrößenbereich | 1/2 in |
Q4 Anschl. Typ | Lötanschluss |
Q4 Anschlussgrößenbereich | 3/8 in |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Typ | MPHE H62L-CX |
Typenbezeichnung | H62L-CX |
UK RoHS compliance | Yes |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Werkstoff Platte | AISI 316L |
Werkstoff zum Hartlöten | Kupferlöten |
Zulassung |
EAC PED KRAIA RoHS UA UKCA |