Zeigt 28 Produkt(e)
Thermostat, MBC 8100
Temperaturbereich [°C]: 20 - 60, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Starrer Fühler, Schutzart: IP65
Thermostat, MBC 8100
Temperaturbereich [°C]: 50 - 100, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Starrer Fühler, Schutzart: IP65
Thermostat, MBC 8100
Temperaturbereich [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Starrer Fühler, Schutzart: IP65
Thermostat, MBC 8100
Temperaturbereich [°C]: -10 - 30, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP65
Thermostat, MBC 8100
Temperaturbereich [°C]: 20 - 60, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP65
Thermostat, MBC 8100
Temperaturbereich [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP65
Thermostat, MBC 8100
Temperaturbereich [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP65
Thermostat, MBC 8100
Temperaturbereich [°C]: -10 - 30, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP65
Thermostat, MBC 8100
Temperaturbereich [°C]: 50 - 100, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP65
Thermostat, MBC 8100
Temperaturbereich [°C]: 60 - 150, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Starrer Fühler, Schutzart: IP65