Temperaturfühler, MBT 5111, 225 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

087U4051

Temperaturbereich [°C]: -50 - 800, Thermoelement: 1 x NiCr-Ni, Typ K, Austritt Sign.: mV, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Kabel, Elektr. Anschlussgröße: 2 Leiter

Produktdetails

Bruttogewicht 0.489 Kg
Gewicht netto 0.488 Kg
Volume 1.386 Liter
EAN 5702423257133

 

Anschlussmaterial Messing
Anschlusstyp NPT
Austritt Sign. mV
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Einsatz, Typ Variabel
Einsatzlänge [in] 8.86 in
Einsatzlänge [mm] 225 mm
Elektr. Anschlussgröße 2 Leiter
Elektrischer Anschluss Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fühlereinsatz Fest
Halslänge [in] 8.86 in
Halslänge [mm] 225 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabellänge [in] 137.8 in
Kabellänge [m] 3.5 m
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] 260 °C
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Kabeltemperaturbereich [°F] [max.] 500 °F
Kabeltemperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Kabeltyp PFA TC, geschirmt
Max. Umgebungstemperatur [°C] 200 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 392 °F
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Product Name Description Temperaturfühler
Produktgruppe Sensors
Prozessanschluss Male/Female Außen
Prozessanschluss Standard ANSI/ASME B1.20.1
Prozessanschlussgröße 1/4-18
Prozessanschlussmaterial Messing
Prozessanschlusstyp NPT
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schlauchlänge [in] 132.28 in
Schlauchlänge [m] 3.36 m
Schutzart IP65
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.24 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 6 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 316 Ti
SCIP-Dossier Nr. 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
Standardmäßiger Anschluss ANSI/ASME B1.20
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60584-2
Temperaturbereich [°C] [max.] 800 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 1472 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Thermoelement 1 x NiCr-Ni, Typ K
Thermoelementausführung Standard EN 61515
Toleranz Fühlerelement Klasse 2
Toleranz Thermoelement EN 60584-2 Class 2
Typ MBT 5111
Typenbezeichnung 00 MBT 5111-0101-0225-111-1
01 -0350-001-0336
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality