Temperaturfühler, MBT 5310, 345 mm - 360 mm, G
084Z3146
Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9
Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9
Bruttogewicht | 0.347 Kg |
Gewicht netto | 0.336 Kg |
Volume | 0.753 Liter |
EAN | 5702423258857 |
Bruttogewicht | 0.347 Kg |
Gewicht netto | 0.336 Kg |
Volume | 0.753 Liter |
EAN | 5702423258857 |
Anschlussmaterial | Messing |
Anschlusstyp | G |
Anzahl der Klemmen [Stck.] | 3 pc |
Austritt Sign. | Ohm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Einsatz, Typ | Variabel |
Einsatzlänge [in] [max.] | 14.17 in |
Einsatzlänge [in] [min.] | 13.58 in |
Einsatzlänge [mm] [max.] | 360 mm |
Einsatzlänge [mm] [min.] | 345 mm |
Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803-A |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 9 |
Elektrischer Anschluss | Angular connector |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen und innen |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fühlereinsatz | Fest |
Fühlerelement [Stck.] | 1 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel [Stck.] | 2 pc |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 125 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 257 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Product Name Description | Temperaturfühler |
Produktgruppe | Sensors |
Prozessanschluss Male/Female | Außen |
Prozessanschluss Standard | ISO 228-1-A |
Prozessanschlussgröße | 3/4 |
Prozessanschlussmaterial | Messing |
Prozessanschlusstyp | G |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzart | IP65 |
Schutzrohrdurchmesser [in] | 0.31 in |
Schutzrohrdurchmesser [mm] | 8 mm |
Schutzschlauchmaterial | AISI 316 Ti |
SCIP-Dossier Nr. | 7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416 |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228 |
Standardmäßiges Fühlerelement | EN 60751 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 392 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Toleranz Fühlerelement | Wärmeklasse B |
Typ | MBT 5310 |
Typ Fühlerelement | Pt |
Typenbezeichnung | MBT 5310-00-360-130 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Widerstand Fühlerelement [Ohm] | 100 |
Anschlussmaterial | Messing |
Anschlusstyp | G |
Anzahl der Klemmen [Stck.] | 3 pc |
Austritt Sign. | Ohm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Einsatz, Typ | Variabel |
Einsatzlänge [in] [max.] | 14.17 in |
Einsatzlänge [in] [min.] | 13.58 in |
Einsatzlänge [mm] [max.] | 360 mm |
Einsatzlänge [mm] [min.] | 345 mm |
Elektr. Anschluss Standard | EN 175301-803-A |
Elektr. Anschlussgröße | Pg 9 |
Elektrischer Anschluss | Angular connector |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen und innen |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fühlereinsatz | Fest |
Fühlerelement [Stck.] | 1 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel [Stck.] | 2 pc |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 125 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 257 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Product Name Description | Temperaturfühler |
Produktgruppe | Sensors |
Prozessanschluss Male/Female | Außen |
Prozessanschluss Standard | ISO 228-1-A |
Prozessanschlussgröße | 3/4 |
Prozessanschlussmaterial | Messing |
Prozessanschlusstyp | G |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzart | IP65 |
Schutzrohrdurchmesser [in] | 0.31 in |
Schutzrohrdurchmesser [mm] | 8 mm |
Schutzschlauchmaterial | AISI 316 Ti |
SCIP-Dossier Nr. | 7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416 |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228 |
Standardmäßiges Fühlerelement | EN 60751 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 392 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Toleranz Fühlerelement | Wärmeklasse B |
Typ | MBT 5310 |
Typ Fühlerelement | Pt |
Typenbezeichnung | MBT 5310-00-360-130 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Widerstand Fühlerelement [Ohm] | 100 |