Sie suchten nach:

MBT 3560

Zeigt 5 Produkt(e)

Temperaturfühler, MBT 3560, 200 mm

Temperaturbereich [°C]: -50 - 120, 0 °C - 100 °C, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: DIN Stecker, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9

Temperaturfühler, MBT 3560, 250 mm

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, 0 °C - 200 °C, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: DIN Stecker, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9

Temperaturfühler, MBT 3560, 300 mm

Temperaturbereich [°C]: -50 - 120, -50 °C - 200 °C, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 4 pin

Temperaturfühler, MBT 3560, 250 mm

Temperaturbereich [°C]: -50 - 120, 0 °C - 100 °C, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: DIN Stecker, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9

Temperaturfühler, MBT 3560, 200 mm

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, 0 °C - 200 °C, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: DIN Stecker, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9