Druckmessumformer, MBS 9200, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 psi - 1.45 psi
064G5231
Elektrischer Anschluss: Kabel, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4
Elektrischer Anschluss: Kabel, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4
Bruttogewicht | 0.274 Kg |
Gewicht netto | 0.245 Kg |
Volume | 1.277 Liter |
EAN | 5702428937467 |
Bruttogewicht | 0.274 Kg |
Gewicht netto | 0.245 Kg |
Volume | 1.277 Liter |
EAN | 5702428937467 |
+ Anschluss | Braun |
- Allgemein | Schwarz |
Ausgangssignal [mA] [max.] | 20 mA |
Ausgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
Austritt Sign. | Current |
Bemerkungen zum Druckanschluss | A |
Berstdruck [bar] | 50 bar |
China RoHS compliance | Yes |
Druck (außen/ innen) | Außen |
Druckanschluss HEX | 27 mm |
Druckanschluss Standard | DIN 3852-E |
Druckanschlussgröße | 1/4 |
Druckanschlusstyp | G |
Druckbereich [psi] [max.] | 1.45 psi |
Druckbereich [psi] [min.] | 0 psi |
Druckreferenz | Gauge (relative) |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
eigensicher | Nein |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen und innen |
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | Geschirmtes Kabel |
Empfohlenes Anzugsmoment [Nm] | 25 nm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Genauigkeit bei Solltemp. ±FS normal [%] | 1 % |
Haltbarkeit, P bei 10-90 % FS | 10000000 |
Hysterese und Wiederholgenauigkeit ±FS [%] | 0.1 % |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabellänge [in] | 79 in |
Kabellänge [m] | 2 m |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | 0 °C |
Lagertemperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
Lagertemperaturbereich [°C] [min] | -40 °C |
Lagertemperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
Lagertemperaturbereich [°F] [min] | -40 °F |
Max. Überlastdruck [bar] | 3.5 bar |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 8 pc |
Montagepos. Fehler bei 180° ±FS (%) | 0.5 % |
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Pressure range [mbar] [max] | 100 null |
Pressure range [mbar] [min] | 0 null |
Product Name Description | Druckmessumformer |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdämpfer | No |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Referenztemperatur [°C] | 25 °C |
Schutzart | IP65 |
SCIP-Dossier Nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP-Dossier Produktname | AKS/MBS |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] | 32 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] | 9 V |
Spezifik. Schlüssel | MBS 9200-B311-A3GB04-1 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
TEB innen CTR ±FS [%] | 2 % |
Typ | MBS 9200 |
UK RoHS compliance | Yes |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
+ Anschluss | Braun |
- Allgemein | Schwarz |
Ausgangssignal [mA] [max.] | 20 mA |
Ausgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
Austritt Sign. | Current |
Bemerkungen zum Druckanschluss | A |
Berstdruck [bar] | 50 bar |
China RoHS compliance | Yes |
Druck (außen/ innen) | Außen |
Druckanschluss HEX | 27 mm |
Druckanschluss Standard | DIN 3852-E |
Druckanschlussgröße | 1/4 |
Druckanschlusstyp | G |
Druckbereich [psi] [max.] | 1.45 psi |
Druckbereich [psi] [min.] | 0 psi |
Druckreferenz | Gauge (relative) |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
eigensicher | Nein |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) | Außen und innen |
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen | Geschirmtes Kabel |
Empfohlenes Anzugsmoment [Nm] | 25 nm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Genauigkeit bei Solltemp. ±FS normal [%] | 1 % |
Haltbarkeit, P bei 10-90 % FS | 10000000 |
Hysterese und Wiederholgenauigkeit ±FS [%] | 0.1 % |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabellänge [in] | 79 in |
Kabellänge [m] | 2 m |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] | 0 °C |
Lagertemperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
Lagertemperaturbereich [°C] [min] | -40 °C |
Lagertemperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
Lagertemperaturbereich [°F] [min] | -40 °F |
Max. Überlastdruck [bar] | 3.5 bar |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 125 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 257 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 8 pc |
Montagepos. Fehler bei 180° ±FS (%) | 0.5 % |
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Pressure range [mbar] [max] | 100 null |
Pressure range [mbar] [min] | 0 null |
Product Name Description | Druckmessumformer |
Produktgruppe | Sensors |
Pulsationsdämpfer | No |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Referenztemperatur [°C] | 25 °C |
Schutzart | IP65 |
SCIP-Dossier Nr. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP-Dossier Produktname | AKS/MBS |
Spannungsversorgung [V] DC [Max] | 32 V |
Spannungsversorgung [V] DC [Min] | 9 V |
Spezifik. Schlüssel | MBS 9200-B311-A3GB04-1 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
TEB innen CTR ±FS [%] | 2 % |
Typ | MBS 9200 |
UK RoHS compliance | Yes |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |