Meinten Sie
Zeigt 13 Produkt(e)
Druckmessumformer, MBS 3300, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi
Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4
Druckmessumformer, MBS 3300, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi
Elektrischer Anschluss: Bajonett, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 18 x 1.5
Druckmessumformer, MBS 3300, 0.00 bar - 7.00 bar, 0.00 psi - 101.53 psi
Elektrischer Anschluss: Bajonett, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 18 x 1.5
Druckmessumformer, MBS 3300, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4
Druckmessumformer, MBS 3300, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: NPT, Druckanschlussgröße: 1/4-18