Meinten Sie
Zeigt 5 Produkt(e)
Druckmessumformer, MBS 3200, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4
Druckmessumformer, MBS 3200, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4
Druckmessumformer, MBS 3200, 0.00 bar - 5.00 bar, 0.00 psi - 72.52 psi
Elektrischer Anschluss: Bajonett, Druckanschlusstyp: NPT, Druckanschlussgröße: 1/8-27
Druckmessumformer, MBS 3200, 0.00 bar - 1.60 bar, 0.00 psi - 23.20 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4
Druckmessumformer, MBS 3200, -1.00 bar - 25.00 bar, -14.50 psi - 362.59 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4