Meinten Sie
Zeigt 11 Produkt(e)
Druckmessumformer, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Elektrischer Anschluss: Deutsch, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3413-C3GB04
Druckmessumformer, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Elektrischer Anschluss: Deutsch, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3416-C3GB04
Druckmessumformer, MBS 1250, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8700.00 psi
Elektrischer Anschluss: Deutsch, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-3813-C3GB04
Druckmessumformer, MBS 1250, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Elektrischer Anschluss: AMP Superseal, Druckanschlusstyp: NPT, Druckanschlussgröße: 1/8-27, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-2016-C4AC02
Druckmessumformer, MBS 1250, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: NPT, Druckanschlussgröße: 1/8-27, Spezifik. Schlüssel: MBS 1250-2811-C1AC02