Zeigt 37 Produkt(e)

148G3418

Schwimmerventil, HFI 070

Eintritt Anschlussgröße [mm]: 100.00, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50.0, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25.0, Temperaturbereich [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolumen [l]: 6.400

148G3419

Schwimmerventil, HFI 070

Eintritt Anschlussgröße [mm]: 150.00, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50.0, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25.0, Temperaturbereich [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolumen [l]: 6.400

148G3421

Schwimmerventil, HFI 070

Eintritt Anschlussgröße [mm]: 150.0, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50.0, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25.0, Temperaturbereich [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolumen [l]: 6.400

148G3704

Schwimmerventil, HFI 050

Eintritt Anschlussgröße [mm]: 100.00, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50.0, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25.0, Temperaturbereich [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolumen [l]: 6.400, Weitere Informationen: 2 Ext Anschl. (Ablass/Ausgleich)

148G3720

Schwimmerventil, HFI 070

Eintritt Anschlussgröße [mm]: 100.00, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50.0, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25.0, Temperaturbereich [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolumen [l]: 6.400, Weitere Informationen: 2 Ext Anschl. (Ablass/Ausgleich)

Ansicht: