Zeigt 37 Produkt(e)
Schwimmerventil, HFI 070
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 150.0, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50.0, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25.0, Temperaturbereich [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolumen [l]: 6.400
Schwimmerventil, HFI 050
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 100.0, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50.0, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25.0, Temperaturbereich [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolumen [l]: 6.400
Schwimmerventil, HFI 040
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 100.0, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50.0, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25.0, Temperaturbereich [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolumen [l]: 6.400
Schwimmerventil, HFI 050
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 100.0, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50.0, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25.0, Temperaturbereich [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolumen [l]: 6.400
Schwimmerventil, HFI 060
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 100.0, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50.0, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25.0, Temperaturbereich [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolumen [l]: 6.400