Zeigt 37 Produkt(e)
Ersatzteil, Ohne Schwimmergehäuse; Kompletter Einsatz mit Schwimmerkugel, Einsatz HFI 040
Typ: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: Ohne Schwimmergehäuse; Kompletter Einsatz mit Schwimmerkugel, Typenbezeichnung: Einsatz HFI 040
Ersatzteil, Ohne Schwimmergehäuse; Kompletter Einsatz mit Schwimmerkugel, Einsatz HFI 070
Typ: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: Ohne Schwimmergehäuse; Kompletter Einsatz mit Schwimmerkugel, Typenbezeichnung: Einsatz HFI 070
Ersatzteil, Ohne Schwimmergehäuse; Kompletter Einsatz mit Schwimmerkugel, Einsatz HFI 050
Typ: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: Ohne Schwimmergehäuse; Kompletter Einsatz mit Schwimmerkugel, Typenbezeichnung: Einsatz HFI 050
Ersatzteil, Ohne Schwimmergehäuse; Kompletter Einsatz mit Schwimmerkugel, Einsatz HFI 060
Typ: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: Ohne Schwimmergehäuse; Kompletter Einsatz mit Schwimmerkugel, Typenbezeichnung: Einsatz HFI 060
Schwimmerventil, HFI 050
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 100.0, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50.0, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25.0, Temperaturbereich [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolumen [l]: 6.400