Zeigt 157 Produkt(e)
Kugelabsperrventil, GBC 35s
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODM, Eintritt Größe [mm]: 35.00, Austritt Größe [mm]: 35.00, Eintritt Größe [in]: 1 3/8 in, Austritt Größe [in]: 1 3/8 in
Kugelabsperrventil, GBC 54s
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 54.00, Austritt Größe [mm]: 54.00, Eintritt Größe [in]: 2 1/8 in, Austritt Größe [in]: 2 1/8 in
Kugelabsperrventil, GBC 6s
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 6.00, Austritt Größe [mm]: 6.00
Kugelabsperrventil, GBC 10s
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 10.00, Austritt Größe [mm]: 10.00
Kugelabsperrventil, GBC 12s
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 12.00, Austritt Größe [mm]: 12.00