Zeigt 25 Produkt(e)
Ersatzteil, GBC 25s-35s, Verschlusskappe
Typ: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: GBC 25s-35s, Typenbezeichnung: Verschlusskappe, Verschlusskappe
Ersatzteil, GBC 38s-79s, Verschlusskappe
Typ: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: GBC 38s-79s, Typenbezeichnung: Verschlusskappe, Verschlusskappe
Kugelabsperrventil, GBC 35s
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODM, Eintritt Größe [mm]: 35.00, Austritt Größe [mm]: 35.00, Eintritt Größe [in]: 1 3/8 in, Austritt Größe [in]: 1 3/8 in
Kugelabsperrventil, GBC 42s
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 42.00, Austritt Größe [mm]: 42.00
Kugelabsperrventil, GBC 42s
Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Eintritt Größe [mm]: 42.00, Austritt Größe [mm]: 42.00