Zeigt 7 Produkt(e)
Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1, 8.000 m³/h, FKM
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: DZR Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 3/8, 0.550 m³/h, FKM
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Zulassung: CE, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 3/4, 4.500 m³/h, FKM
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: DZR Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1, 8.000 m³/h, EPDM
Mediaempfehlungen: Water & Brine, Werkstoff Gehäuse: DZR Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.300 m³/h, FKM
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Zulassung: DNVGL-CG-0339; CE, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2