Zeigt 9 Produkt(e)
Differenzdruckschalter, CAS155
Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP67, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 22.0
Druckschalter, CAS133
Regelbereich [bar] Pe: 0.00 - 3.50, Differenz [bar]: 0.10, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP67, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 10.0
Druckschalter, CAS136
Regelbereich [bar] Pe: 0.00 - 10.00, Differenz [bar]: 0.20, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP67, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 22.0
Druckschalter, CAS137
Regelbereich [bar] Pe: 6.00 - 18.00, Differenz [bar]: 0.30, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP67, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 27.0
Druckschalter, CAS139
Regelbereich [bar] Pe: 10.00 - 35.00, Differenz [bar]: 0.60, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP67, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 53.0