Zeigt 96 Produkt(e)
PAHT G 20 Ex
Durchfluss [gpm] [max.]: 10.900, Durchfluss [l/min] [max.]: 42.10, Austrittsdruck [barg] [max.]: 100, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1450, Drehzahl [U/min] [max.]: 2400, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000, Zulassung ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
PAHT G 32 Ex
Durchfluss [gpm] [max.]: 17.800, Durchfluss [l/min] [max.]: 68.50, Austrittsdruck [barg] [max.]: 160, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2320, Drehzahl [U/min] [max.]: 2400, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000, Zulassung ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
PAHT G 50 Ex
Durchfluss [gpm] [max.]: 21.700, Durchfluss [l/min] [max.]: 83.70, Austrittsdruck [barg] [max.]: 80, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1160, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000, Zulassung ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
PAHT G 63 Ex
Durchfluss [gpm] [max.]: 26.200, Durchfluss [l/min] [max.]: 101.10, Austrittsdruck [barg] [max.]: 160, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2320, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000, Zulassung ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
PAHT G 80 Ex
Durchfluss [gpm] [max.]: 34.400, Durchfluss [l/min] [max.]: 132.60, Austrittsdruck [barg] [max.]: 160, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2320, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000, Zulassung ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6