Zeigt 96 Produkt(e)
PAHT G 25 Ex
Durchfluss [gpm] [max.]: 13.500, Durchfluss [l/min] [max.]: 52.20, Austrittsdruck [barg] [max.]: 160, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2320, Drehzahl [U/min] [max.]: 2400, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000, Zulassung ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
PAHT G 6.3 Ex
Durchfluss [gpm] [max.]: 4.700, Durchfluss [l/min] [max.]: 18.10, Austrittsdruck [barg] [max.]: 100, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1450, Drehzahl [U/min] [max.]: 3000, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000, Zulassung ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
PAHT G 2 Ex
Durchfluss [gpm] [max.]: 1.000, Durchfluss [l/min] [max.]: 4.10, Austrittsdruck [barg] [max.]: 100, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1450, Drehzahl [U/min] [max.]: 3000, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000, Zulassung ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
PAHT G 10 Ex
Durchfluss [gpm] [max.]: 5.200, Durchfluss [l/min] [max.]: 21.60, Austrittsdruck [barg] [max.]: 140, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2030, Drehzahl [U/min] [max.]: 2400, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000, Zulassung ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
PAHT G 70 Ex
Durchfluss [gpm] [max.]: 29.600, Durchfluss [l/min] [max.]: 113.90, Austrittsdruck [barg] [max.]: 160, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2320, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000, Zulassung ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6