Zeigt 37 Produkt(e)
Zündeinheiten, EBI4 CM, Sekundär-Spitzenspannung [kV]: 2 x 7.5, Versorgungsspannung [V] [AC]: 187 - 255, 60.0 VA, Gehäuse: Spezial
EBI4CM SONDERGEHÄUSE ZÜNDEINHEIT 230 V
Zündeinheiten, EBI4 M, Sekundär-Spitzenspannung [kV]: 2 x 7.5, Versorgungsspannung [V] [AC]: 102 - 132, 50.0 VA, Gehäuse: Standard
EBI4 M Standard ZÜNDEINHEIT 120 V
Zündeinheiten, EBI4 HPM, Sekundär-Spitzenspannung [kV]: 2 x 7.5, Versorgungsspannung [V] [AC]: 187 - 255, 90.0 VA, Gehäuse: Spezial
EBI4 HPM SONDERGEHÄUSE ZÜNDEINHEIT 230 V
Temperaturfühler, MBT 5310, 438 mm - 450 mm, G,1/2
Temperaturbereich [°C]: -50 - 150, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 4 pin
Temperaturfühler, MBT 3310, 148 mm - 160 mm, G,1/2
Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 4 pin