Zeigt 96 Produkt(e)
PAHT G 256
Durchfluss [gpm] [max.]: 59.900, Durchfluss [l/min] [max.]: 294.40, Austrittsdruck [barg] [max.]: 120, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1740, Drehzahl [U/min] [max.]: 1250, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 700
PAHT G 308
Durchfluss [gpm] [max.]: 72.000, Durchfluss [l/min] [max.]: 354.20, Austrittsdruck [barg] [max.]: 120, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1740, Drehzahl [U/min] [max.]: 1250, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 700
PAHT G pumps, PAHT G 12.5 DG Ex
Durchfluss [gpm] [max.]: 5.200, Durchfluss [l/min] [max.]: 21.60, Austrittsdruck [barg] [max.]: 140, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2030, Drehzahl [U/min] [max.]: 2400, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000, Zulassung ATEX: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
PAHT G pumps, PAHT G 20 DG Ex
Durchfluss [gpm] [max.]: 10.900, Durchfluss [l/min] [max.]: 42.10, Austrittsdruck [barg] [max.]: 100, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1450, Drehzahl [U/min] [max.]: 2400, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000, Zulassung ATEX: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
PAHT G pumps, PAHT G 32 DG Ex
Durchfluss [gpm] [max.]: 17.800, Durchfluss [l/min] [max.]: 68.50, Austrittsdruck [barg] [max.]: 160, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2320, Drehzahl [U/min] [max.]: 2400, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000, Zulassung ATEX: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db