Zeigt 230 Produkt(e)
Motorbetriebenes Ventil, ICM 20-B, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 25.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25.0, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 2.400
Motorbetriebenes Ventil, ICM 20-C, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 25.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25.0, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 4.600
Motorbetriebenes Ventil, ICM 20-A, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 20.0, Eintritt Anschluss-Typ: Löten, Austritt Anschlusstyp: Löten, Kv-Wert [m³/h]: 0.600
Motorbetriebenes Ventil, ICM 25-A, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 25.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25.0, Eintritt Anschluss-Typ: Muffenschweißung, Austritt Anschlusstyp: Muffenschweißung, Kv-Wert [m³/h]: 6.000
Motorbetriebenes Ventil, ICM 25-B, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 25.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 25.0, Eintritt Anschluss-Typ: Muffenschweißung, Austritt Anschlusstyp: Muffenschweißung, Kv-Wert [m³/h]: 12.000
Motorbetriebenes Ventil, ICM 25-A, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 28.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 28.0, Eintritt Anschluss-Typ: Löten, Austritt Anschlusstyp: Löten, Kv-Wert [m³/h]: 6.000
Motorbetriebenes Ventil, ICM 25-A, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 20.0, Eintritt Anschluss-Typ: Löten, Austritt Anschlusstyp: Löten, Kv-Wert [m³/h]: 6.000
Motorbetriebenes Ventil, ICM 25-A, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 28.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 28.0, Eintritt Anschluss-Typ: Löten, Austritt Anschlusstyp: Löten, Kv-Wert [m³/h]: 6.000
Motorbetriebenes Ventil, ICM 25-A, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 35.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 35.0, Eintritt Anschluss-Typ: Löten, Austritt Anschlusstyp: Löten, Kv-Wert [m³/h]: 6.000
Motorbetriebenes Ventil, ICM 25-A, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 40.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 40.0, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 6.000
Motorbetriebenes Ventil, ICM 32-B, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 32.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 32.0, Eintritt Anschluss-Typ: Muffenschweißung, Austritt Anschlusstyp: Muffenschweißung, Kv-Wert [m³/h]: 17.000
Motorbetriebenes Ventil, ICM 32-A, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 35.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 35.0, Eintritt Anschluss-Typ: Löten, Austritt Anschlusstyp: Löten, Kv-Wert [m³/h]: 9.000
Motorbetriebenes Ventil, ICM 32-A, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 42.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 42.0, Eintritt Anschluss-Typ: Löten, Austritt Anschlusstyp: Löten, Kv-Wert [m³/h]: 9.000
Motorbetriebenes Ventil, ICM 32-A, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 40.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 40.0, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 9.000
Motorbetriebenes Ventil, ICM 40-A, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 40.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 40.0, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 15.000
Motorbetriebenes Ventil, ICM 40-B, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 40.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 40.0, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Kv-Wert [m³/h]: 26.000
Motorbetriebenes Ventil, ICM 40-B, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 40.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 40.0, Eintritt Anschluss-Typ: Muffenschweißung, Austritt Anschlusstyp: Muffenschweißung, Kv-Wert [m³/h]: 26.000
Motorbetriebenes Ventil, ICM 40-A, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 42.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 42.0, Eintritt Anschluss-Typ: Löten, Austritt Anschlusstyp: Löten, Kv-Wert [m³/h]: 15.000
Motorbetriebenes Ventil, ICM 40-A, Stahl
Austrittsanschluss-Größe [mm]: 42.0, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 42.0, Eintritt Anschluss-Typ: Löten, Austritt Anschlusstyp: Löten, Kv-Wert [m³/h]: 15.000