Meinten Sie
Zeigt 159 Produkt(e)
Ventilstation, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
Anschlussgröße [mm]: 25, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-6-1RA, 32 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
Anschlussgröße [mm]: 32, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-6-2RA, 25 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
Anschlussgröße [mm]: 25, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-6-3RA, 20 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
Anschlussgröße [mm]: 20, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-6-4, 25 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220
Anschlussgröße [mm]: 25, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120