Zeigt 96 Produkt(e)
PAHT G 6.3
Durchfluss [gpm] [max.]: 4.700, Durchfluss [l/min] [max.]: 18.10, Austrittsdruck [barg] [max.]: 100, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1450, Drehzahl [U/min] [max.]: 3000, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000
PAHT G 10
Durchfluss [gpm] [max.]: 5.200, Durchfluss [l/min] [max.]: 21.60, Austrittsdruck [barg] [max.]: 140, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2030, Drehzahl [U/min] [max.]: 2400, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000
PAHT G 25
Durchfluss [gpm] [max.]: 13.500, Durchfluss [l/min] [max.]: 52.20, Austrittsdruck [barg] [max.]: 160, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2320, Drehzahl [U/min] [max.]: 2400, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000
PAHT G pumps, PAHT G 308 Ex
Durchfluss [gpm] [max.]: 72.000, Durchfluss [l/min] [max.]: 354.20, Austrittsdruck [barg] [max.]: 120, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1740, Drehzahl [U/min] [max.]: 1250, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 700, Zulassung ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
PAHT G 4
Durchfluss [gpm] [max.]: 2.600, Durchfluss [l/min] [max.]: 10.10, Austrittsdruck [barg] [max.]: 100, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1450, Drehzahl [U/min] [max.]: 3000, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000
PAHT G 20
Durchfluss [gpm] [max.]: 10.900, Durchfluss [l/min] [max.]: 42.10, Austrittsdruck [barg] [max.]: 100, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1450, Drehzahl [U/min] [max.]: 2400, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000
PAHT G 32
Durchfluss [gpm] [max.]: 17.800, Durchfluss [l/min] [max.]: 68.50, Austrittsdruck [barg] [max.]: 160, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2320, Drehzahl [U/min] [max.]: 2400, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000
PAHT G 90
Durchfluss [gpm] [max.]: 38.900, Durchfluss [l/min] [max.]: 149.60, Austrittsdruck [barg] [max.]: 160, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2320, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000
PAHT G 2
Durchfluss [gpm] [max.]: 1.000, Durchfluss [l/min] [max.]: 4.10, Austrittsdruck [barg] [max.]: 100, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1450, Drehzahl [U/min] [max.]: 3000, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000
PAHT G 3.2
Durchfluss [gpm] [max.]: 1.900, Durchfluss [l/min] [max.]: 7.60, Austrittsdruck [barg] [max.]: 100, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1450, Drehzahl [U/min] [max.]: 3000, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000