Meinten Sie
Zeigt 39 Produkt(e)
Temperaturbereich [°C]: -50 - 120, 0 °C - 100 °C, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: DIN Stecker, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9
Temperaturbereich [°C]: -50 - 120, 0 °C - 100 °C, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: DIN Stecker, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9
Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, 0 °C - 200 °C, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: DIN Stecker, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9
Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, 0 °C - 200 °C, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: DIN Stecker, Elektr. Anschlussgröße: Pg 9
Temperaturbereich [°C]: -50 - 120, -40 °C - 150 °C, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 4 pin