Zeigt 23 Produkt(e)
Ersatzteil, EV310B G18-38 FKM, Servicesatz
Typ: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: EV310B G18-38 FKM, Typenbezeichnung: Servicesatz, Servicesatz
Ersatzteil, EV310B G 18-38 FKM, Servicesatz
Typ: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: EV310B G 18-38 FKM, Typenbezeichnung: Servicesatz, Servicesatz
Magnetventil, EV310B, Funktion: NC, Flansch, 0.150 m³/h, FKM
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 3/2
Magnetventil, EV310B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.080 m³/h, FKM
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 3/2
Magnetventil, EV310B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.400 m³/h, FKM
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 3/2
Magnetventil, EV310B, Funktion: NC, G, 3/8, 0.150 m³/h, FKM
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 3/2
Magnetventil, EV310B, Funktion: NO, G, 1/4, 0.300 m³/h, FKM
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Zulassung: DNVGL-CG-0339, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 3/2
Magnetventil, EV310B, Funktion: NC, G, 1/8, 0.080 m³/h, FKM
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 3/2
Magnetventil, EV310B, Funktion: NC, G, 1/8, 0.150 m³/h, FKM
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 3/2
Magnetventil, EV310B, Funktion: NC, G, 1/8, 0.300 m³/h, FKM
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Zulassung: DNVGL-CG-0339, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 3/2