Zeigt 84 Produkt(e)
Druckmessumformer, DST P92S, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4
Druckmessumformer, DST P92S, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4
Druckmessumformer, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4
Druckmessumformer, DST P92S, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.15 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4
Druckmessumformer, DST P92S, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4
Druckmessumformer, DST P92S, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4
Druckmessumformer, DST P92S, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 36250.00 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4
Druckmessumformer, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 36250.00 psi
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: M, Druckanschlussgröße: 14 x 1.5
Drehpositionssensor, DST X520, 180 °
Spannungsversorgung [V] DC: 9 - 36, Elektrischer Anschluss: AMP Superseal, Elektr. Anschluss Standard: 282108-1, Drehrichtung: CW