Sie suchten nach:

DST P92C

Zeigt 18 Produkt(e)

Druckmessumformer, DST P92C, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.50 psi

Druckreferenz: Messgerät (relativ), Austritt Sign.: CAN-geöffnet, Elektrischer Anschluss: Deutsch DT04, Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 7/16-20

Druckmessumformer, DST P92C, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi

Druckreferenz: Messgerät (relativ), Austritt Sign.: CAN-geöffnet, Elektrischer Anschluss: Deutsch DT04, Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 9/16-18

Druckmessumformer, DST P92C, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.50 psi

Druckreferenz: Messgerät (relativ), Austritt Sign.: CAN-geöffnet, Elektrischer Anschluss: Deutsch DT04, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4

Druckmessumformer, DST P92C, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.15 psi

Druckreferenz: Messgerät (relativ), Austritt Sign.: CAN-geöffnet, Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 9/16-18

Druckmessumformer, DST P92C, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi

Druckreferenz: Messgerät (relativ), Austritt Sign.: CAN-geöffnet, Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 9/16-18

Ansicht: