Sie suchten nach:

ICF 20-6

Meinten Sie

Zeigt 147 Produkt(e)

027L3009

Ventilstation, ICF 20-6-2RA, 20 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220

Anschlussgröße [mm]: 20, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

027L3012

Ventilstation, ICF 20-6-2RA, 32 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220

Anschlussgröße [mm]: 32, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

027L3020

Ventilstation, ICF 20-6-3RA, 25 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220

Anschlussgröße [mm]: 25, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

027L3029

Ventilstation, ICF 20-6-4, 32 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220

Anschlussgröße [mm]: 32, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

027L3042

Ventilstation, ICF 20-6-5MB, 25 mm, Standardmäßiger Anschluss: EN 10220

Anschlussgröße [mm]: 25, Anschlusstyp: Anschweißend, Werkstoff Gehäuse: Stahl, Beschichtung: Zn (TLP), Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Temperaturbereich [°C]: -60 - 120

Ansicht: