Zeigt 37 Produkt(e)

148G3661

Ersatzteil, Ohne Schwimmergehäuse; Kompletter Einsatz mit Schwimmerkugel, Einsatz HFI 040

Typ: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: Ohne Schwimmergehäuse; Kompletter Einsatz mit Schwimmerkugel, Typenbezeichnung: Einsatz HFI 040

148G3584

Ersatzteil, Ohne Schwimmergehäuse; Kompletter Einsatz mit Schwimmerkugel, Einsatz HFI 070

Typ: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: Ohne Schwimmergehäuse; Kompletter Einsatz mit Schwimmerkugel, Typenbezeichnung: Einsatz HFI 070

148G3662

Ersatzteil, Ohne Schwimmergehäuse; Kompletter Einsatz mit Schwimmerkugel, Einsatz HFI 050

Typ: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: Ohne Schwimmergehäuse; Kompletter Einsatz mit Schwimmerkugel, Typenbezeichnung: Einsatz HFI 050

148G3663

Ersatzteil, Ohne Schwimmergehäuse; Kompletter Einsatz mit Schwimmerkugel, Einsatz HFI 060

Typ: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: Ohne Schwimmergehäuse; Kompletter Einsatz mit Schwimmerkugel, Typenbezeichnung: Einsatz HFI 060

148G3101

Schwimmerventil, HFI 060

Eintritt Anschlussgröße [mm]: 150.0, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50.0, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25.0, Temperaturbereich [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolumen [l]: 6.400

Ansicht: