Hubkolben-Verdichter, MTZ32JF4BVE

MTZ32-4VM

Kältemittel: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R454A; R455A; R449A, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Produktdetails

Bruttogewicht 27.08 Kilogram
Gewicht netto 25.83 Kilogram
Volume 40 Liter
EAN 5702428867245

 

Anmerkung zum Einbau (lieferbar nur in Rotolock-Version)
Ansaugstutzen-Material -
Anschlusstyp Rotolock
Brand-Technik Hubkolben-Verdichter
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description MTZ032-4
Drehmoment GP/LP [Nm] 15 N-m
Drehmoment Ölausgleich [Nm] 30 N-m
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] 3 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm] 3 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm] 50 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Druckanschlussgröße [in] 1 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 68 mm
Durchmesser [mm] 224 mm
Economiser Nein
Einbaumuffe ODF
Einbaustandard Rotolock
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family MTZ
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 50/60
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferte Einbauten Saug- & Druck-Lötstutzen, Rotolock Überwurfmuttern und Dichtungen
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Gesamthöhe [mm] 356 mm
Hochdruckseite TS Max 150 °C
Hochdruckseite TS Min -35 °C
Hochdruckseite Volumen 0.3 L
HP ab Werk [bar] 25 bar
Hubvolumen [cm3] 53.86 cm³
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP 55 (mit Kabelverschraubung)
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
R513A
R454A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 2.5 kg
Leistungsregler Feste Drehzahl
LP ab Werk [bar] 25 bar
LRA 25 A
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC 8 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP Schrader
Model number MTZ32JF4BVE
Montagedrehmoment [Nm] 15 N-m
Motorschutz Interner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Niederdruckseite TS Max 50 °C
Niederdruckseite TS Min -35 °C
Niederdruckseite Volumen 7.5 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 400 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 460 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 460 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 506 V
Phase 3
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor MTZ
Prüfung Diff. [bar] [Max] 30 bar
Prüfung HP [bar] [Max] 30 bar
Prüfung LP [bar] [Max] 25 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 1/2 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 5/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 1/4 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 263 mm
Schauglasmontage Mit Gewinde
SCIP-Dossier Nr. 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Segmentnutzung Kühlung MT
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Hubkolbenverdichter
Typ MTZ032
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 460 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 340 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 414 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 400/3/50 460/3/60
Verpackungsbreite [mm] 800 mm
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Verpackungsgewicht [Kg] 331 kg
Verpackungshöhe [mm] 500 mm
Verpackungslänge [mm] 1150 mm
Verpackungsmenge 12
Versorgungsanschluss Flachstecker
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] 6.45 Ohm
Zeichnungsnummer 8501025f
Zylinder 1
Ölausgleich 3/8'' SAE Bördel
Ölfüllmenge [L] 0.95 L
Ölreferenz 175PZ

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality