Hubkolben-Verdichter, MTZ18JA5AVE

MTZ18-5VI

Kältemittel: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 220-240/1/50, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdetails

Bruttogewicht 23.88 Kilogram
Gewicht netto 22 Kilogram
Volume 37.098 Liter
EAN 5702428661706

 

Anmerkung zum Einbau (lieferbar nur in Rotolock-Version)
Ansaugstutzen-Material -
Anschlusstyp Rotolock
Brand-Technik Hubkolben-Verdichter
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description MTZ018-5
Drehmoment GP/LP [Nm] 15 N-m
Drehmoment Ölausgleich [Nm] 30 N-m
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] 3 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm] 3 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm] 50 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Druckanschlussgröße [in] 1 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 68 mm
Durchmesser [mm] 224 mm
Economiser Nein
Einbaumuffe ODF
Einbaustandard Rotolock
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family MTZ
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 50
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferte Einbauten Saug- & Druck-Lötstutzen, Rotolock Überwurfmuttern und Dichtungen
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Gesamthöhe [mm] 333 mm
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] 1.35
Hochdruckseite TS Max 150 °C
Hochdruckseite TS Min -35 °C
Hochdruckseite Volumen 0.3 L
HP ab Werk [bar] 25 bar
Hubvolumen [cm3] 30.23 cm³
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP 55 (mit Kabelverschraubung)
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
R513A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 3 kg
Leistung von Kondensator A 20 µF
Leistung von Kondensator B 100 µF
Leistung von Kondensator B (2) 10 µF
Leistungsregler Feste Drehzahl
LP ab Werk [bar] 25 bar
LRA 40 A
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC 10 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP Schrader
Model number MTZ18JA5AVE
Montagedrehmoment [Nm] 15 N-m
Motorschutz Interner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Niederdruckseite TS Max 50 °C
Niederdruckseite TS Min -35 °C
Niederdruckseite Volumen 7.5 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 240 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 264 V
Phase 1
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor MTZ
Prüfung Diff. [bar] [Max] 30 bar
Prüfung HP [bar] [Max] 30 bar
Prüfung LP [bar] [Max] 25 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 3/8 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 1/2 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 263 mm
Schauglasmontage Mit Gewinde
SCIP-Dossier Nr. 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Segmentnutzung Kühlung MT
Spannung von Kondensator A [V] 440 V
Spannung von Kondensator B [V] 330 V
Spannung von Kondensator C [V] 440 V
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Hubkolbenverdichter
Typ MTZ018
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 220 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 198 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 220-240/1/50
Verpackungsbreite [mm] 295 mm
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungsgewicht [Kg] 24 kg
Verpackungshöhe [mm] 385 mm
Verpackungslänge [mm] 330 mm
Verpackungsmenge 1
Versorgungsanschluss Flachstecker
Zeichnungsnummer 8501021e
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter [Ohm] 3.83
Zylinder 1
Ölausgleich 3/8'' SAE Bördel
Ölfüllmenge [L] 0.95 L
Ölreferenz 175PZ

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality