Heizleitungen, DEVIpipeguard™ LSZH, 25W/m@10°C, 100.00 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
98301066
Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Selbstbegrenzend
Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Selbstbegrenzend
Bruttogewicht | 0.12 Kilogram |
Gewicht netto | 0.12 Kilogram |
Volume | 0.178 Liter |
EAN | 5703466249635 |
Bruttogewicht | 0.12 Kilogram |
Gewicht netto | 0.12 Kilogram |
Volume | 0.178 Liter |
EAN | 5703466249635 |
Anwendung | Pipe / tank frost protection |
Außenmantel | TPE |
Außenmantelfarbe | ROT |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 65 °C |
Biegedurchmesser [mm] [min.] | 64 mm |
Bleifrei | Ja |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeguard™ 25 LSZH 90-110m |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Flammhemmend | Ja |
Garantie [Jahr] | 10 |
Heizbandleistung [W/m@°C] | 25W/m@10°C |
Heizleiterisolierung | Selbstbegrenzende Matrix |
Heizprinzip | Selbstbegrenzend |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel auf Trommel | Ja |
Kabel-Isoliermaterial | Halogenfrei |
Kabelabschirmung | Verzinnte Kupfereinfassung |
Kabelbreite [mm] | 13.6 mm |
Kabelhöhe [mm] | 5.8 mm |
Kabellänge [m] | 100 m |
Kabeltyp | Zweileiter |
Lagertemperatur [°C] [max.] | 85 °C |
Meterware | Nein |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produkttyp | Drum |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Schutzgeflechtabdeckung [%] [min.] | 70 % |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
Typ | DEVIpipeguard™ LSZH |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-CODE | 26121601 |
UV-beständig | Nein |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Warranty type | 10-year product warranty |
Zerifizierungsunternehmen | VDE |
Zulassung | CE |
Anwendung | Pipe / tank frost protection |
Außenmantel | TPE |
Außenmantelfarbe | ROT |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 65 °C |
Biegedurchmesser [mm] [min.] | 64 mm |
Bleifrei | Ja |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeguard™ 25 LSZH 90-110m |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Flammhemmend | Ja |
Garantie [Jahr] | 10 |
Heizbandleistung [W/m@°C] | 25W/m@10°C |
Heizleiterisolierung | Selbstbegrenzende Matrix |
Heizprinzip | Selbstbegrenzend |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel auf Trommel | Ja |
Kabel-Isoliermaterial | Halogenfrei |
Kabelabschirmung | Verzinnte Kupfereinfassung |
Kabelbreite [mm] | 13.6 mm |
Kabelhöhe [mm] | 5.8 mm |
Kabellänge [m] | 100 m |
Kabeltyp | Zweileiter |
Lagertemperatur [°C] [max.] | 85 °C |
Meterware | Nein |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produkttyp | Drum |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Schutzgeflechtabdeckung [%] [min.] | 70 % |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
Typ | DEVIpipeguard™ LSZH |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-CODE | 26121601 |
UV-beständig | Nein |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Warranty type | 10-year product warranty |
Zerifizierungsunternehmen | VDE |
Zulassung | CE |