EvoFlat 4.0M, Typ 4, 10 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: TPC-M, Kupfer
183B2003
EvoFlat 4.0 M4, composite, floor heating, DHW HEX copper type 4
EvoFlat 4.0 M4, composite, floor heating, DHW HEX copper type 4
Bruttogewicht | 14.6 Kg |
Gewicht netto | 13.4 Kg |
Volume | 79.909 Liter |
EAN | 5702424547028 |
Bruttogewicht | 14.6 Kg |
Gewicht netto | 13.4 Kg |
Volume | 79.909 Liter |
EAN | 5702424547028 |
Absperrventil | Yes |
Air vent | Ja |
Anschlussart FW | G Innengewinde |
Anschlussnennweite FW | 3/4" |
Anschlussrichtung | Unten |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
CE evaluated | Yes |
Circulation pump | Ja |
Description | EvoFlat 4.0 M4, composite, floor heating, DHW HEX copper type 4 |
Differenzdruckregler | Integriert |
Elektrischer Anschluss | 230V 50 Hz |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Gehäusematerial | EPP |
Heating system type | Floor heating |
Heizkreis-Regelung | Thermostat |
Heizleistung [kW] [Max] | 18 kW |
Heizleistung [kW] [Min] | 10 kW |
High temperature connection (HTC) | Optional |
In scope of WEEE | No |
Lotmaterial WÜ HE | Kupfer |
Metering | Prepared for water and energy meter |
Name Heizungsregler | TPC-M |
Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
Nennweite FW | Ø18 |
Piping | PPS composite |
Produktgruppe | Small Stations |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reglertyp HE | Thermostatisch + Differenzdruck |
Reglertyp TWE | TPC-M |
Station -Typ | Typ 4 |
Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 2 bar |
Strainer | Primary |
Summer bypass | Ja |
Tiefe mit Gehäuse [mm] | 150 mm |
TWW-Leistung [kW] [Max] | 80 kW |
TWW-Leistung [kW] [Min] | 60 kW |
Typ | EvoFlat 4.0M |
Zirkulation TWE | Optional |
Absperrventil | Yes |
Air vent | Ja |
Anschlussart FW | G Innengewinde |
Anschlussnennweite FW | 3/4" |
Anschlussrichtung | Unten |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
CE evaluated | Yes |
Circulation pump | Ja |
Description | EvoFlat 4.0 M4, composite, floor heating, DHW HEX copper type 4 |
Differenzdruckregler | Integriert |
Elektrischer Anschluss | 230V 50 Hz |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Gehäusematerial | EPP |
Heating system type | Floor heating |
Heizkreis-Regelung | Thermostat |
Heizleistung [kW] [Max] | 18 kW |
Heizleistung [kW] [Min] | 10 kW |
High temperature connection (HTC) | Optional |
In scope of WEEE | No |
Lotmaterial WÜ HE | Kupfer |
Metering | Prepared for water and energy meter |
Name Heizungsregler | TPC-M |
Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
Nennweite FW | Ø18 |
Piping | PPS composite |
Produktgruppe | Small Stations |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reglertyp HE | Thermostatisch + Differenzdruck |
Reglertyp TWE | TPC-M |
Station -Typ | Typ 4 |
Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 2 bar |
Strainer | Primary |
Summer bypass | Ja |
Tiefe mit Gehäuse [mm] | 150 mm |
TWW-Leistung [kW] [Max] | 80 kW |
TWW-Leistung [kW] [Min] | 60 kW |
Typ | EvoFlat 4.0M |
Zirkulation TWE | Optional |