Sicherheitsventil, SFA 10H, G, 60 bar

148F4360

Druckeinstellung [bar]: 60, Anschlusstyp: G, Austrittsanschluss-Größe [in]: 3/4 "

Produktdetails

Bruttogewicht 1.243 Kilogram
Gewicht netto 1.223 Kilogram
Volume 1.289 Liter
EAN 5714279887105

 

Anschlussgröße [in] 3/8 in
Anschlussgröße [mm] 10 mm
Anschlusstyp G
Ausrüstung Kappe
Austrittsanschluss-Größe [in] 3/4 "
Austrittsanschluss-Größe [mm] 15 mm
Beschichtung Zn (TLP)
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Druckeinstellung [bar] 60 bar
Druckeinstellung [psig] 870 psig
Druckzertifikat TÜV certificate included
Durchflussbereich [in2] 0.056 in²
Durchflussbereich [mm2] 36.3 mm²
Durchflussdurchmesser [in] 0.268 in
Durchflussdurchmesser [mm] 6.8 mm
Durchflussrichtung Eck
Eintritt Anschlussgr. [in] 1/2 in
Eintritt Anschlussgröße [mm] 10 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
Hub [mm] 2.3 mm
Kategorie IV
Kältemittel R744
R410A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 65 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 943 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktgruppe Safety relief valves
Produktname Sicherheitsventil
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Temperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ SFA 10H
Verpackungseinheit Einzelpack
Zertifizierter Koeffizient Scheibe 0.85 kg
Zulassung EAC
Zulassungsstandard ISO 4126-1

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality