Absperrventil, SVA-140B 100, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140.0, Kappe

148B6826

Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Ausrüstung: Kappe

Produktdetails

Bruttogewicht 32 Kilogram
Gewicht netto 27.4 Kilogram
Volume 56.025 Liter
EAN 5702424589851

 

Anschlussmaterial Stahl
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Ausrüstung Kappe
Austritt Anschlusstyp Anschweißend
Austrittsanschluss-Größe [in] 4 in
Austrittsanschluss-Größe [mm] 100 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cv-Wert [gal/min] 290.16 gal/min
Durchflussrichtung Einzelfluss
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschluss-Typ Anschweißend
Eintritt Anschlussgr. [in] 4 in
Eintritt Anschlussgröße [mm] 100 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Grün
Fluid-Gruppe 2
Hals Standard
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie I
Kv-Wert [m³/h] 251 m³/h
Kältemittel R744
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 140 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 2030 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
MOPD [bar/psi] 110BAR/1595.4PSI
Produktbeschreibung Absperrventil
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktname Absperrventil
Produktzubehör SVL Flexline Zubehör
Standardmäßiger Anschluss ANSIB36.10 SCH80
EN10216-2
Temperaturbereich [°C] [max.] 150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Typ SVL Flexline
Typ SVA-140B 100
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilversion Standardversion
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar SVL Flexline Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Stahl
Zulassung CE
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality