Schmutzfänger, FIA 50

148B5715

Eintritt Anschluss-Typ: Muffenschweißung, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0

Produktdetails

Bruttogewicht 3.172 Kilogram
Gewicht netto 3.1 Kilogram
Volume 5.372 Liter
EAN 5702428475426

 

Anschlussmaterial Stahl
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Ausrüstung Klemmkastendeckel
Austritt Anschlusstyp Muffenschweißung
Austrittsanschluss-Größe [in] 2 in
Austrittsanschluss-Größe [mm] 50 mm
China RoHS compliance Out of scope
Cv-Wert [gal/min] 100 glatt 202.09 gal/min
Cv-Wert [gal/min] 100 plissiert 249.64 gal/min
Cv-Wert [gal/min] 150 glatt 198.57 gal/min
Cv-Wert [gal/min] 38 glatt 221.02 gal/min
Cv-Wert [gal/min] 38 plissiert 272.98 gal/min
Cv-Wert [gal/min] 72 glatt 209.58 gal/min
Cv-Wert [gal/min] 72 plissiert 258.89 gal/min
Durchflussrichtung Eck
Eintritt Anschluss-Typ Muffenschweißung
Eintritt Anschlussgr. [in] 2 in
Eintritt Anschlussgröße [mm] 50 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Rotbraun
Fluid-Gruppe 1
2
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie II
Kv value [m3/h] µ150 pleated 56.7 m³/h
Kv-Wert [m3/h] µ100 glatt 45.1 m³/h
Kv-Wert [m3/h] µ150 glatt 45.9 m³/h
Kv-Wert [m3/h] µ 250 glatt 47.6 m³/h
Kv-Wert [m3/h] µ 250 plissiert 58.8 m³/h
Kv-Wert [m3/h] µ 500 glatt 50.2 m³/h
Kv-Wert [m3/h] µ 500 plissiert 62 m³/h
Kältemittel R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 52 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 754 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Product Name Description Schmutzfängergehäuse
Produktbeschreibung Filtergehäuse
Produktgruppe Strainers
Produktzubehör SVL Flexline Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss ASME B 16.11
Teile Programmname FIA
Temperaturbereich [°C] [max.] 150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Typ SVL Flexline
Typ FIA 50
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilversion Standardversion
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar SVL Flexline Ersatzteile
Zulassung CE
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality