Schmutzfänger, FIA 25

148B5449

Anschlussmaterial: Stahl, Eintritt Anschluss-Typ: NPT, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0

Produktdetails

Bruttogewicht 2.978 Kilogram
Gewicht netto 2.5 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428476492

 

Anschlussmaterial Stahl
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Ausrüstung Klemmkastendeckel
Austritt Anschlusstyp NPT
Austritt intern/extern Intern
Austrittsanschluss-Größe [in] 1
Austrittsanschluss-Größe [mm] 25 mm
China RoHS compliance Out of scope
Cv-Wert [gal/min] 100 glatt 47.11 gal/min
Cv-Wert [gal/min] 100 plissiert 60.76 gal/min
Cv-Wert [gal/min] 150 glatt 46.23 gal/min
Cv-Wert [gal/min] 38 glatt 51.07 gal/min
Cv-Wert [gal/min] 72 glatt 48.87 gal/min
Cv-Wert [gal/min] 72 plissiert 63.84 gal/min
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt int./ext. Intern
Eintritt Anschluss-Typ NPT
Eintritt Anschlussgr. [in] 1
Eintritt Anschlussgröße [mm] 25 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Rotbraun
Fluid-Gruppe 1
2
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Art. 4, par. 3
Kv value [m3/h] µ150 pleated 13.8 m³/h
Kv-Wert [m3/h] µ100 glatt 10.5 m³/h
Kv-Wert [m3/h] µ150 glatt 10.7 m³/h
Kv-Wert [m3/h] µ 250 glatt 11.1 m³/h
Kv-Wert [m3/h] µ 250 plissiert 14.5 m³/h
Kv-Wert [m3/h] µ 500 glatt 11.6 m³/h
Kältemittel R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 52 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 754 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Product Name Description Schmutzfängergehäuse
Produktbeschreibung Filtergehäuse
Produktgruppe Strainers
Produktzubehör SVL Flexline Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss ANSI/ASME B1.20.1
Teile Programmname FIA
Temperaturbereich [°C] [max.] 150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Typ SVL Flexline
Typ FIA 25
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilversion Standardversion
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar SVL Flexline Ersatzteile

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality