DSA HRU, Einzelspeicher, erf. Heizleistung: 54, Wärmerückgewinnung (CO2) Leistung (KW): 100, wiederverkaufsoption Wärme: Nein

146B9404

DSA HRU 2 T1 HE 54D CO2 100

Produktdetails

Bruttogewicht 540 Kg
Gewicht netto 500 Kg
EAN 5715162902271

 

Anschlussart FW Gewinde
Anschlussart HE Gewinde
Anschlussnennweite FW 1"
Anschlussrichtung Primärseite Nach oben
Anschlussweite HE 1"
Anwendung A7
Betriebstemperatur [°C] [max.] 90 °C
Breite ohne Gehäuse [mm] 1500 mm
Datenkommunikation ModBus
Description DSA HRU 2 T1 HE 54D CO2 100
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] 0.62 m³/h
Dämmstoff Polyurethan-Hartschaum
erf. Heizleistung 54 kW
Fernwärmestation Version A7
Gehäuseoption Nein
Herstellername Danfoss
Höhe ohne Gehäuse [mm] 2000 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Druckgeräterichtlinie I
Lotmaterial WÜ HE Kupfer
Materiallegierung WÜ HE 1.4404
Name Heizungsregler ECL310 (P510.12)
Nenndruck Primärseite [bar] 10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite FW DN25
Nennweite HE DN25
Produktgruppe Substations
Reglertyp HE Elektronisch
Speicheranzahl 1 pc
Speichervolumen 500 L
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 800 mm
Typ DSA HRU
Typ PWÜ Heizung XB37H-1 20
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 230 V
Weitere Informationen Einzelspeicher
wiederverkaufsoption Wärme Nein
Wärmerückgewinnung (CO2) Leistung (KW) 100 kW
Zulassung CE
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality