DSA HRU, Doppelspeicher, erf. Heizleistung: 216, Wärmerückgewinnung (CO2) Leistung (KW): 150, wiederverkaufsoption Wärme: Nein

146B9252

DSA HRU 2 HE 216D CO2 150

Produktdetails

Bruttogewicht 540 Kilogram
Gewicht netto 500 Kilogram
EAN 5715162903643

 

Anschlussart FW Gewinde
Anschlussart HE Gewinde
Anschlussnennweite FW 2"
Anschlussrichtung Primärseite Nach oben
Anschlussweite HE 2"
Anwendung A4
Application type Heat recovery unit
Betriebstemperatur [°C] [max.] 90 °C
Breite ohne Gehäuse [mm] 2800 mm
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Datenkommunikation ModBus
Description DSA HRU 2 HE 216D CO2 150
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] 3.87 m³/h
Dämmstoff Polyurethan-Hartschaum
erf. Heizleistung 216 kW
Fernwärmestation Version A4
Gehäuseoption Nein
Herstellername Danfoss
Höhe ohne Gehäuse [mm] 2000 mm
Kategorie Druckgeräterichtlinie I
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Materiallegierung WÜ HE 1.4404
Name Heizungsregler ECL310 (P510.12)
Nenndruck Primärseite [bar] 10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite FW DN50
Nennweite HE DN50
Produktgruppe Substations
Reglertyp HE Elektronisch
Speicheranzahl 2 pc
Speichervolumen 500 L
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 1200 mm
Typ DSA HRU
Typ PWÜ Heizung XB37H-1 60
UL evaluated Out of scope
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 230 V
Weitere Informationen Doppelspeicher
wiederverkaufsoption Wärme Nein
Wärmerückgewinnung (CO2) Leistung (KW) 150 kW
Zulassung CE
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality