DSA HRU, Doppelspeicher, erf. Heizleistung: 135, Wärmerückgewinnung (CO2) Leistung (KW): 150, wiederverkaufsoption Wärme: Nein
146B9165
DSA HRU 2 HE 135 CO2 150
DSA HRU 2 HE 135 CO2 150
Bruttogewicht | 540 Kg |
Gewicht netto | 500 Kg |
EAN | 5715162903995 |
Bruttogewicht | 540 Kg |
Gewicht netto | 500 Kg |
EAN | 5715162903995 |
Anschlussart FW | Gewinde |
Anschlussart HE | Gewinde |
Anschlussnennweite FW | 1 1/2" |
Anschlussrichtung Primärseite | Nach oben |
Anschlussweite HE | 1 1/2" |
Anwendung | A2 |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
Breite ohne Gehäuse [mm] | 2800 mm |
Datenkommunikation | ModBus |
Description | DSA HRU 2 HE 135 CO2 150 |
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] | 2.44 m³/h |
Dämmstoff | Polyurethan-Hartschaum |
erf. Heizleistung | 135 kW |
Fernwärmestation Version | A2 |
Gehäuseoption | Nein |
Herstellername | Danfoss |
Höhe ohne Gehäuse [mm] | 2000 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorie Druckgeräterichtlinie | I |
Lotmaterial WÜ HE | Kupfer |
Materiallegierung WÜ HE | 1.4404 |
Name Heizungsregler | ECL310 (P510.12) |
Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
Nenndruck Sekundärseite [bar] | 6 bar |
Nennweite FW | DN40 |
Nennweite HE | DN40 |
Produktgruppe | Substations |
Reglertyp HE | Elektronisch |
Speicheranzahl | 2 pc |
Speichervolumen | 500 L |
Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 1200 mm |
Typ | DSA HRU |
Typ PWÜ Heizung | XB37H-1 40 |
Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 230 V |
Weitere Informationen | Doppelspeicher |
wiederverkaufsoption Wärme | Nein |
Wärmerückgewinnung (CO2) Leistung (KW) | 150 kW |
Zulassung | CE |
Zulässige Temperatur [°C] [min.] | 2 °C |
Anschlussart FW | Gewinde |
Anschlussart HE | Gewinde |
Anschlussnennweite FW | 1 1/2" |
Anschlussrichtung Primärseite | Nach oben |
Anschlussweite HE | 1 1/2" |
Anwendung | A2 |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
Breite ohne Gehäuse [mm] | 2800 mm |
Datenkommunikation | ModBus |
Description | DSA HRU 2 HE 135 CO2 150 |
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] | 2.44 m³/h |
Dämmstoff | Polyurethan-Hartschaum |
erf. Heizleistung | 135 kW |
Fernwärmestation Version | A2 |
Gehäuseoption | Nein |
Herstellername | Danfoss |
Höhe ohne Gehäuse [mm] | 2000 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorie Druckgeräterichtlinie | I |
Lotmaterial WÜ HE | Kupfer |
Materiallegierung WÜ HE | 1.4404 |
Name Heizungsregler | ECL310 (P510.12) |
Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
Nenndruck Sekundärseite [bar] | 6 bar |
Nennweite FW | DN40 |
Nennweite HE | DN40 |
Produktgruppe | Substations |
Reglertyp HE | Elektronisch |
Speicheranzahl | 2 pc |
Speichervolumen | 500 L |
Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 1200 mm |
Typ | DSA HRU |
Typ PWÜ Heizung | XB37H-1 40 |
Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 230 V |
Weitere Informationen | Doppelspeicher |
wiederverkaufsoption Wärme | Nein |
Wärmerückgewinnung (CO2) Leistung (KW) | 150 kW |
Zulassung | CE |
Zulässige Temperatur [°C] [min.] | 2 °C |