DSA HRU, Doppelspeicher, erf. Heizleistung: 135, Wärmerückgewinnung (CO2) Leistung (KW): 300, wiederverkaufsoption Wärme: Ja

146B9134

DSA HRU 2 HE 135 CO2 300 S

Produktdetails

Bruttogewicht 540 Kilogram
Gewicht netto 500 Kilogram
EAN 5715162903186

 

Anschlussart FW Gewinde
Anschlussart HE Gewinde
Anschlussnennweite FW 1 1/2"
Anschlussrichtung Primärseite Nach oben
Anschlussweite HE 1 1/2"
Anwendung A1
Application type Heat recovery unit
Betriebstemperatur [°C] [max.] 90 °C
Breite ohne Gehäuse [mm] 2800 mm
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Datenkommunikation ModBus
Description DSA HRU 2 HE 135 CO2 300 S
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] 2.44 m³/h
Dämmstoff Polyurethan-Hartschaum
erf. Heizleistung 135 kW
Fernwärmestation Version A1
Gehäuseoption Nein
Hersteller Ladepumpe Wilo
Herstellername Danfoss
Höhe ohne Gehäuse [mm] 2000 mm
Kategorie Druckgeräterichtlinie I
Ladepumpe/Typ STRATOS-PARA 30/1-12
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Materiallegierung WÜ HE 1.4404
Name Heizungsregler ECL310 (P510.12)
Nenndruck Primärseite [bar] 10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 6 bar
Nennweite FW DN40
Nennweite HE DN40
Produktgruppe Substations
Pumpenhersteller, Wiederverkäufer STRATOS-PARA 30/1-12
Pumpentyp, Wiederverkäufer Wilo
Reglertyp HE Elektronisch
Speicheranzahl 2 pc
Speichervolumen 500 L
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 1200 mm
Typ DSA HRU
Typ PWÜ Heizung XB37H-1 40
Verkaufsoptionen für Wäretauscher XB37H-1-40
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 230 V
Weitere Informationen Doppelspeicher
wiederverkaufsoption Wärme Ja
Wärmerückgewinnung (CO2) Leistung (KW) 300 kW
Zulassung CE
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality