DSA HRU, Doppelspeicher, erf. Heizleistung: 54, Wärmerückgewinnung (CO2) Leistung (KW): 100, wiederverkaufsoption Wärme: Ja

146B9120

DSA HRU 2 HE 54 CO2 100 S

Produktdetails

Bruttogewicht 540 Kilogram
Gewicht netto 500 Kilogram
EAN 5715162903315

 

Anschlussart FW Gewinde
Anschlussart HE Gewinde
Anschlussnennweite FW 1 1/2"
Anschlussrichtung Primärseite Nach oben
Anschlussweite HE 1 1/2"
Anwendung A1
Application type Heat recovery unit
Betriebstemperatur [°C] [max.] 90 °C
Breite ohne Gehäuse [mm] 2800 mm
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Datenkommunikation ModBus
Description DSA HRU 2 HE 54 CO2 100 S
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] 0.62 m³/h
Dämmstoff Polyurethan-Hartschaum
erf. Heizleistung 54 kW
Fernwärmestation Version A1
Gehäuseoption Nein
Hersteller Ladepumpe Grundfos
Herstellername Danfoss
Höhe ohne Gehäuse [mm] 2000 mm
Kategorie Druckgeräterichtlinie I
Ladepumpe/Typ UPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Materiallegierung WÜ HE 1.4404
Name Heizungsregler ECL310 (P510.12)
Nenndruck Primärseite [bar] 10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 6 bar
Nennweite FW DN40
Nennweite HE DN40
Produktgruppe Substations
Pumpenhersteller, Wiederverkäufer UPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H
Pumpentyp, Wiederverkäufer Grundfos
Reglertyp HE Elektronisch
Speicheranzahl 2 pc
Speichervolumen 500 L
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 1200 mm
Typ DSA HRU
Typ PWÜ Heizung XB37H-1 20
Verkaufsoptionen für Wäretauscher XB37H-1-20
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 230 V
Weitere Informationen Doppelspeicher
wiederverkaufsoption Wärme Ja
Wärmerückgewinnung (CO2) Leistung (KW) 100 kW
Zulassung CE
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality