Stationen, DSP1 MAXI, Name Heizungsregler: ECL 310

146B5889

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

DSP1 MAXI-PD-22 HT S100

Produktdetails

Bruttogewicht 180 Kilogram
Gewicht netto 160 Kilogram
Volume 1.44 Cubic meter
EAN 5715162746240

 

Anschlussart FW geschweißt
Anschlussart HE Flansch
Anschlussnennweite FW 48,3 mm
Anschlussrichtung Primärseite Nach oben
Anschlussweite HE DN65
Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung 1
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] 1
Application type Indirect Heating
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 140 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 1150 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 1150 mm
Breite Paket [mm] 1200 mm
CE evaluated Yes
Contain batteries No
DeltaP Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] 0.63 bar
DeltaP Sekundärseite [bar] [max.] 0.22 bar
Description DSP1 MAXI-PD-22 HT S100
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] 16 bar
Druck Primärseite [bar] [max.] 25 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.] 3 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] 8.2 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] 15.8 m³/h
Fernwärmestation Version PD-22 HT S100
Gehäuseoption Nein
Herstellername Danfoss
Höhe mit Gehäuse [mm] 1670 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 1670 mm
Höhe Paket [mm] 1900 mm
Kabel-Isoliermaterial PU-Hartschaum
Kategorie Druckgeräterichtlinie I
Kategoriebezeichnung Übergabestationen für indirekten Heizbetrieb
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Materiallegierung WÜ HE 1.4404
Name Heizungsregler ECL 310
Nenndruck Primärseite [bar] 25 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 6 bar
Nennweite FW DN40
Nennweite HE DN65
Passstück Wärmemengenzähler
Produktgruppe Substations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HE Elektronisch
Tiefe mit Gehäuse [mm] 750 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 750 mm
Tiefe Paket [mm] 800 mm
Typ DSP1 MAXI
Typ PWÜ Heizung XB59M-1-110
UL evaluated Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Wärmezähler Fühlertyp Tauchhülse 6mm
Zulassung CE
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality