Stationen, DSA1 MINI, Standard Puffer DE, 14.0, 60.0 kW
146B5745
Standard_BUFFER_DE_14_1xBuffer: Insert Energy Meter, primary right/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
Standard_BUFFER_DE_14_1xBuffer: Insert Energy Meter, primary right/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
Bruttogewicht | 70 Kg |
Gewicht netto | 50 Kg |
EAN | 5715162739792 |
Bruttogewicht | 70 Kg |
Gewicht netto | 50 Kg |
EAN | 5715162739792 |
Anschlussart FW | Außengewinde |
Anschlussart HE | Innengewinde |
Anschlussnennweite FW | G1" |
Anschlussrichtung Primärseite | rechts und oben |
Anschlussweite HE | Rp1" |
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] | 1 |
Aufbau | wandmontiert |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 130 °C |
Breite mit Gehäuse [mm] | 900 mm |
Breite ohne Gehäuse [mm] | 900 mm |
Breite Paket [mm] | 1200 mm |
Delta P Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] | 0.47 bar |
Description | Standard_BUFFER_DE_14_1xBuffer: Insert Energy Meter, primary right/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV |
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] | 20 bar |
Differenzdruckregler | AVQM |
Druck Primärseite [bar] [max.] | 25 bar |
Druck Sekundärseite [bar] [max.] | 3 bar |
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] | 1.43 m³/h |
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] | 1.14 m³/h |
Dämmstoff | EPP |
Fernwärmestation Version | Standard Puffer DE, 14.0 |
Gehäusematerial | EPP |
Herstellername | Danfoss |
Höhe mit Gehäuse [mm] | 988 mm |
Höhe ohne Gehäuse [mm] | 988 mm |
Höhe Paket [mm] | 620 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorie Druckgeräterichtlinie | § 4.3 |
Kategoriebezeichnung | Übergabestationen für indirekten Heizbetrieb |
Leistung [kW] | 60 kW |
Lotmaterial WÜ HE | Kupfer |
Materiallegierung WÜ HE | 1.4404 |
Name Heizungsregler | ECL310 |
Nenndruck Primärseite [bar] | 25 bar |
Nenndruck Sekundärseite [bar] | 6 bar |
Nennweite FW | DN20 |
Nennweite HE | DN25 |
Passstück | Passstück Rücklauf Primärseite |
Produktgruppe | Substations |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reglertyp HE | Elektronisch |
Stromstärke [A] [max.] | 2 A |
Tiefe mit Gehäuse [mm] | 482 mm |
Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 482 mm |
Tiefe Paket [mm] | 800 mm |
Typ | DSA1 MINI |
Typ PWÜ Heizung | XB12H-1-50 |
Typ WÜ HE | Gelötet |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Wärmezähler Fühlertyp | Direkt |
Zulassung | CE |
Zulässige Temperatur [°C] [min.] | 2 °C |
Anschlussart FW | Außengewinde |
Anschlussart HE | Innengewinde |
Anschlussnennweite FW | G1" |
Anschlussrichtung Primärseite | rechts und oben |
Anschlussweite HE | Rp1" |
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] | 1 |
Aufbau | wandmontiert |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 130 °C |
Breite mit Gehäuse [mm] | 900 mm |
Breite ohne Gehäuse [mm] | 900 mm |
Breite Paket [mm] | 1200 mm |
Delta P Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] | 0.47 bar |
Description | Standard_BUFFER_DE_14_1xBuffer: Insert Energy Meter, primary right/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV |
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] | 20 bar |
Differenzdruckregler | AVQM |
Druck Primärseite [bar] [max.] | 25 bar |
Druck Sekundärseite [bar] [max.] | 3 bar |
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] | 1.43 m³/h |
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] | 1.14 m³/h |
Dämmstoff | EPP |
Fernwärmestation Version | Standard Puffer DE, 14.0 |
Gehäusematerial | EPP |
Herstellername | Danfoss |
Höhe mit Gehäuse [mm] | 988 mm |
Höhe ohne Gehäuse [mm] | 988 mm |
Höhe Paket [mm] | 620 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorie Druckgeräterichtlinie | § 4.3 |
Kategoriebezeichnung | Übergabestationen für indirekten Heizbetrieb |
Leistung [kW] | 60 kW |
Lotmaterial WÜ HE | Kupfer |
Materiallegierung WÜ HE | 1.4404 |
Name Heizungsregler | ECL310 |
Nenndruck Primärseite [bar] | 25 bar |
Nenndruck Sekundärseite [bar] | 6 bar |
Nennweite FW | DN20 |
Nennweite HE | DN25 |
Passstück | Passstück Rücklauf Primärseite |
Produktgruppe | Substations |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reglertyp HE | Elektronisch |
Stromstärke [A] [max.] | 2 A |
Tiefe mit Gehäuse [mm] | 482 mm |
Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 482 mm |
Tiefe Paket [mm] | 800 mm |
Typ | DSA1 MINI |
Typ PWÜ Heizung | XB12H-1-50 |
Typ WÜ HE | Gelötet |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Wärmezähler Fühlertyp | Direkt |
Zulassung | CE |
Zulässige Temperatur [°C] [min.] | 2 °C |