Stationen, DSA1 MINI, Schwerin, 8.2, 50.0 kW

146B5657

Schwerin_8.2_1xHE_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter(only HE), primary left/secondary top, Low Temperature, SV 3bar TÜV

Produktdetails

Bruttogewicht 70 Kg
Gewicht netto 50 Kg
EAN 5715162740613

 

Anschlussart FW Außengewinde
Anschlussart HE Innengewinde
Anschlussnennweite FW G1"
Anschlussrichtung Primärseite links und oben
Anschlussweite HE Rp1"
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] 1
Aufbau wandmontiert
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 120 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 975 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 975 mm
Breite Paket [mm] 1200 mm
Delta P Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] 0.5 bar
Description Schwerin_8.2_1xHE_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter(only HE), primary left/secondary top, Low Temperature, SV 3bar TÜV
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] 12 bar
Differenzdruckregler AVPB
Druck Primärseite [bar] [max.] 16 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.] 3 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] 1.3 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] 2.14 m³/h
Dämmstoff EPP
Fernwärmestation Version Schwerin, 8.2
Gehäusematerial EPP
Herstellername Danfoss
Höhe mit Gehäuse [mm] 1298 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 1298 mm
Höhe Paket [mm] 620 mm
Kategorie Druckgeräterichtlinie § 4.3
Kategoriebezeichnung Übergabestationen für indirekten Heizbetrieb
Leistung [kW] 50 kW
Lotmaterial WÜ HE Kupfer
Materiallegierung WÜ HE 1.4404
Name Heizungsregler ECL310
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 6 bar
Nennweite FW DN20
Nennweite HE DN25
Passstück Passstück Rücklauf Primärseite
Produktgruppe Substations
Reglertyp HE Elektronisch
Stromstärke [A] [max.] 2 A
Tiefe mit Gehäuse [mm] 482 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 482 mm
Tiefe Paket [mm] 800 mm
Typ DSA1 MINI
Typ PWÜ Heizung XB12H-1-36
Typ WÜ HE Gelötet
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Wärmezähler Fühlertyp Direkt
Zulassung CE
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality