Stationen, DSA1 MINI, Neumünster, 6.1, 46.0 kW

146B5548

Neumünster_6.1_1xHE_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Produktdetails

Bruttogewicht 70 Kg
Gewicht netto 50 Kg
EAN 5715162741528

 

Anschlussart FW Außengewinde
Anschlussart HE Innengewinde
Anschlussnennweite FW G1"
Anschlussrichtung Primärseite rechts und oben+unten
Anschlussweite HE Rp1"
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] 1
Aufbau wandmontiert
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 140 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 900 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 900 mm
Breite Paket [mm] 1200 mm
Delta P Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] 0.47 bar
Description Neumünster_6.1_1xHE_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] 20 bar
Differenzdruckregler AVQM
Druck Primärseite [bar] [max.] 25 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.] 3 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] 0.99 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] 1.97 m³/h
Dämmstoff EPP
Fernwärmestation Version Neumünster, 6.1
Gehäusematerial EPP
Herstellername Danfoss
Höhe mit Gehäuse [mm] 1326 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 1326 mm
Höhe Paket [mm] 620 mm
Kategorie Druckgeräterichtlinie § 4.3
Kategoriebezeichnung Übergabestationen für indirekten Heizbetrieb
Leistung [kW] 46 kW
Lotmaterial WÜ HE Kupfer
Materiallegierung WÜ HE 1.4404
Name Heizungsregler ECL310
Nenndruck Primärseite [bar] 25 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 6 bar
Nennweite FW DN20
Nennweite HE DN25
Passstück Passstück Rücklauf Primärseite
Produktgruppe Substations
Reglertyp HE Elektronisch
Stromstärke [A] [max.] 2 A
Tiefe mit Gehäuse [mm] 482 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 482 mm
Tiefe Paket [mm] 800 mm
Typ DSA1 MINI
Typ PWÜ Heizung XB12M-1-36
Typ WÜ HE Gelötet
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Wärmezähler Fühlertyp Direkt
Zulassung CE
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality